Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schaltschrankdurchführungen
Anschluss 1
Buchse, gerade, 5-polig, K-codiert
Anschluss 2
Stecker, gerade, 5-polig, K-codiert
Befestigung
M16x1.5
Betriebsspannung Ub
630 VAC
Nennstrom (40 °C)
12.0 A
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt