Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCS0083

BCS D50TT05-NOCFAC-ET02

Kapazitive Füllstandssensoren

Abmessung
Ø 50 x 10 mm
Baureihe
D50
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel, PTFE
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
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
Ø 50 x 10 mm
Baureihe
D50
Einbau
bündig an Behälteraußenwand
Anschluss
Kabel, PTFE
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
2 Hz
Funktion
Smart Level 15
Zusätzliche Eigenschaften
elektrisch leitfähige Medien
Schaum- und Anhaftungskompensation
Gehäusematerial
PTFE
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Betriebsspannung Ub
10...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Schutzart
IP65
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten