Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kapazitive Füllstandssensoren
Abmessung
Ø 11.9 x 62.5 mm
Baureihe
S44
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK02-NOCFNG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-GPCFNG-EP02 | |
|
-
Listenpreis
|
113,90 CHF
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 11.9 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| Baureihe | S44 | S44 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) codierbar |
| Schaltfrequenz | 10 Hz | 10 Hz |
| Sensitivität | medienabhängig justierbar | medienabhängig justierbar |
| Gehäusematerial | PEEK | PEEK |
| Aktive Fläche, Material | PEEK | PEEK |
| Umgebungstemperatur | -5...105 °C | -5...105 °C, UL-Zulassung nur bis 85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt