Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BDG0293

BDG HC040-B0M1-LBRM2-1209-0000-S5A1

Absolute Winkelgeber

Messprinzip
Hall-Sensor
Messbereich
0...90°
Rotationsrichtung
Uhrzeigersinn
Geschwindigkeit erfassbar max.
100 1/min
Genauigkeit
±1°
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messprinzip
Hall-Sensor
Messbereich
0...90°
Rotationsrichtung
Uhrzeigersinn
Geschwindigkeit erfassbar max.
100 1/min
Genauigkeit
±1°
Wiederholgenauigkeit
0.13 °
Auflösung
≤ 0.09 °
Schnittstelle
Analog, Strom 4…20 mA
Abstand Magent - Sensor
0…10 mm, Magnet an Vorderseite
Anschluss
Steckverbinder, M12x1
Betriebsspannung Ub
10...32 VDC
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 14.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ECLASS 8.1
27-27-05-02
ECLASS 9.0
27-27-05-02
ECLASS 9.1
27-27-05-02
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten