Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 36 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-355-E4-Y-PU-05 | BES M18MD-NSC50B-BV02-003 | BES 516-355-SA7-DO-Y-05 | |
|
-
Listenpreis
|
39,90 CHF
Listenpreis
|
174,20 CHF
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 375 Hz | 500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt