Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BES01RH

BES Q05AC-POC08B-S26G

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
33.2 x 5 x 5 mm
Bauform
5x5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
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
33.2 x 5 x 5 mm
Bauform
5x5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M5x0.5-Stecker
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten