Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Faseroptische Sensoren
Ausführung
Ø 6, Standard
Referenz-Basisgerät
BFB M18M-011-P-S4
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
3 m
Mantelmaterial
Silicone, on stainless steel
Empfohlene Alternative
BFO002Z
Faseroptische Sensoren
BFO 18A-XAC-SMG-30-2,5
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAC-SMG-30-3 | BFO 18A-XAC-SMG-30-2,5 | |
|
-
Listenpreis
|
351,30 CHF
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Ø 6, Standard | Ø 6, Standard |
|---|---|---|
| Referenz-Basisgerät | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Fasertypmaterial | Glas | Glas |
| Kabellänge L | 3 m | 2.5 m |
| Mantelmaterial | Silicone, on stainless steel | Silikon, auf nichtrostendem Stahl |
| Reichweite | 20 mm | 20 mm |
| Umgebungstemperatur | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Aktive Fläche, Fasern | Bündel Ø 3.0 mm | Bündel Ø 3.0 mm |
| Aktive Fläche, Faseranordnung | segmentiertes Bündel | segmentiertes Bündel |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt