Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BFT000E

BFT 6050-JC003-D00S1C-S4

Kontakt-Temperatursensor

Messbereich
-20...80 °C
Messelement
Pt1000
Betriebsspannung Ub
15...35 VDC
Schaltausgang
2x PNP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messbereich
-20...80 °C
Messelement
Pt1000
Betriebsspannung Ub
15...35 VDC
Schaltausgang
2x PNP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Einbaulänge ab Anlagefläche
50 mm
Prozessanschluss
NPT 1/2" außen
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4571)
Gehäusematerial
PC/ABS
TPE-E, PC, Edelstahl (1.4301)
Druckfestigkeit max.
150 bar
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart
IP65, IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten