Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Signalübertragung mittels synchron-serieller Schnittstelle (SSI)
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 8-polig
Gehäusematerial
Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
Messlänge
400 mm
Schnittstelle
SSI
IO-Link V1.1
linear steigend/fallend
IO-Link V1.1
linear steigend/fallend
Ausgangscharakteristik
linear steigend/fallend
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIR 01-0400-K15SL0-000S15 | BIR 01-0300-K15SL0-000S15 | BIR 01-0500-K15SL0-000S15 | |
|
400,20 CHF
Listenpreis
|
390,40 CHF
Listenpreis
|
411,00 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1, 8-polig | Steckverbinder, M12x1, 8-polig | Steckverbinder, M12x1, 8-polig |
|---|---|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert | Aluminium und PBT-GF30, eloxiert |
| Messlänge | 400 mm | 300 mm | 500 mm |
| Schnittstelle |
SSI IO-Link V1.1 linear steigend/fallend |
SSI V1.1 IO-Link linear steigend/fallend |
SSI V1.1 IO-Link linear steigend/fallend |
| Ausgangscharakteristik | linear steigend/fallend | linear steigend/fallend | linear steigend/fallend |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP67, mit Steckverbinder | IP67, mit Steckverbinder | IP67, mit Steckverbinder |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt