Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylinderschalter für unterschiedliche Nutformen
Nutform
variabel
Abmessung
25.5 x 3 x 4.5 mm
Funktionsprinzip
Magnetfeld-Sensor
Anschluss
M8x1-Stecker, 3-polig
Kabel
PUR, 0.2 m
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 303K-NS-C-2-S49-00,2 | BMF 303K-NS-C-2A-S49-00,2 | BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2 | BMF 305K-NS-C-2-SA2-S49-00,3 | |
|
-
Listenpreis
|
62,00 CHF
Listenpreis
|
51,20 CHF
Listenpreis
|
56,90 CHF
Listenpreis
|
|
| Nutform | variabel | variabel | variabel | variabel |
|---|---|---|---|---|
| Abmessung | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Funktionsprinzip | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor | Magnetfeld-Sensor |
| Anschluss | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig | M8x1-Stecker, 3-polig |
| Kabel | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m |
| Gehäusematerial | LCP | LCP | LCP | LCP |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt