Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BML04JW

BML-S1H2-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284

BML S1H - absolut Nonius

Abmessung
14 x 13 x 40 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium
Schnittstelle
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Messbereich
256 mm
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
14 x 13 x 40 mm
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig, 0.3 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium
Schnittstelle
SSI;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Messbereich
256 mm
Auflösung
0.9765625 µm
Leseabstand
0.01...0.35 mm
Linearitätsabweichung max.
±7 µm
Betriebsspannung Ub
4.75...5.25 VDC
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Verfahrrichtung
quer zum Maßkörper
Schnittstellencodierung
Gray
Zulassung/Konformität
cURus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten