Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BML0C2W

BML-S1F1-Q61D-M320-D0-SA24-KD05

Inkrementales Wegmesssystem und Winkelmesssystem

Abmessung
12 x 13.1 x 35 mm
Anschluss
Kabel, 5 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium
Schnittstelle
Digital A/B (RS422)
Auflösung
1 µm
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
12 x 13.1 x 35 mm
Anschluss
Kabel, 5 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium
Schnittstelle
Digital A/B (RS422)
Auflösung
1 µm
Leseabstand
0.01...0.35 mm
Referenzsignal
polperiodisch
Betriebsspannung Ub
4.75...5.25 VDC
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart
IP67
Verfahrrichtung
längs zum Maßkörper
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten