Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BMP001J

BMP 01-EP1PP21A-0128-00-P00,5-S4

Magnetfeld-Positionsmesssysteme

Messbereich
128 mm
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Auflösung
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Linearitätsabweichung typ.
±250 µm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messbereich
128 mm
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 0…10 V/4…20 mA
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Auflösung
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (Analog)
Linearitätsabweichung typ.
±250 µm
Anschluss
0.5 m, PUR
Gehäusematerial
PA 12
Aluminium
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten