Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mechanische Reihenpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen
Abmessung
79 x 48 x 73 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
3x E-Dach
Ausführung
Sicherheit DIN EN 60204-1
Wirkprinzip
1-3. Schaltstelle: mechanisch
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt