Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BNS04EN

BNS 829-B04-R12-61-12-10

Mechanische Reihenpositionsschalter mit Wechselleiste

Abmessung
79 x 60 x 63 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
4x Rolle
Ausführung
Sprungkontakt
Einbau
senkrecht
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
79 x 60 x 63 mm
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Anzahl der Schaltstellen
4x Rolle
Ausführung
Sprungkontakt
Einbau
senkrecht
Anfahrrichtung
längs, parallel zur Anschraubfläche
Schaltstellenabstand
12 mm
Umgebungstemperatur
-5...85 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-92
ECLASS 11.0
27-27-06-92
ECLASS 12.0
27-27-06-92
ECLASS 13.0
27-27-06-92
ECLASS 14.0
27-27-06-92
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-90
ECLASS 6.2
27-27-06-90
ECLASS 8.1
27-27-06-90
ECLASS 9.0
27-27-06-92
ECLASS 9.1
27-27-06-92
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten