Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BOH001T

BOH TR-T16-001-TL-00,1

Micromote - optische Sensorköpfe

Baureihe
T16
Abmessung
34 x 10 x 10 mm
Anwendung
Schlauchsensor
Flüssigkeitserkennung
Schnittstelle
für Schaltverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
T16
Abmessung
34 x 10 x 10 mm
Anwendung
Schlauchsensor
Flüssigkeitserkennung
Schnittstelle
für Schaltverstärker
Funktionsprinzip
Optischer Sensorkopf
Funktionsprinzip optisch
Gabellichtschranke
Optische Besonderheit
Lichtbrechung durch Flüssigkeit
Lichtart
LED Rotlicht
Anschluss
Litzen, 0.10 m, PTFE
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert, schwarz
Aktive Fläche, Material
Epoxid
Befestigung
Schraube M3
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten