Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflexionslichtschranken
Baureihe
26K
Abmessung
17 x 50 x 50 mm
Schnittstelle
NPN: Schließer (NO)
NPN: Öffner (NC)
NPN: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
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
| BOS 26K-NA-1LQP-S4-C | BOS 26K-PA-1LQP-S4-C | |
|
332,30 CHF
Listenpreis
|
332,30 CHF
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Abmessung | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Schnittstelle |
NPN: Schließer (NO) NPN: Öffner (NC) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Optische Besonderheit | Koaxiale Optik | Koaxiale Optik |
| Strahlcharakteristik | kollimiert | kollimiert |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 20 mm bei 20 m | Ø 20 mm bei 20 m |
| Reichweite | 0...25 m | 0...25 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | ABS | ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt