Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflexionslichtschranken
Baureihe
35K
Abmessung
15 x 60 x 60 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Empfohlene Alternative
BOS01FN
Reflexionslichtschranken
BOS 23K-PA-RR10-S4
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PS-1UD-S4-C | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
-
Listenpreis
|
98,50 CHF
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Abmessung | 15 x 60 x 60 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) |
PNP Schließer (NO) PNP Öffner (NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...4 m | 0...14 m |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | PA 12 |
PC ABS |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Besondere Merkmale | - | Washdown |
| Lichtfleckgröße | - | 300 x 300 mm bei 12 m |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt