Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Lichttaster
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 59 x 8 mm
Schnittstelle
PNP: Öffner (NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Triangulation
Empfohlene Alternative
BOS026T
Lichttaster
BOS Q08M-PS-KF21-S49
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-KF20-S49 | BOS Q08M-PS-KF21-S49 | |
|
119,40 CHF
Listenpreis
|
105,70 CHF
Listenpreis
|
|
| Baureihe | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Abmessung | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Schnittstelle | PNP: Öffner (NC) | PNP Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Lichttaster, Triangulation | Lichttaster, Triangulation |
| Optische Besonderheit | Feste Hintergrundausblendung | Feste Hintergrundausblendung |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | Rotlicht | LED Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 3 mm bei 50 mm | Ø 3 mm Lichtaustritt |
| Reichweite | 5...50 mm | 5...30 mm |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss, vernickelt | Zink, Druckguss, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA/PC | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt