Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einweglichtschranken
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 44 x 8 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke (Empfänger)
Empfohlene Alternative
BOS0268
Einweglichtschranken
BOS Q08M-PS-LE21-02
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PS-LE20-02 | BOS Q08M-PS-LE21-02 | BOS Q08M-PS-LE21-03 | |
|
-
Listenpreis
|
75,30 CHF
Listenpreis
|
75,30 CHF
Listenpreis
|
|
| Baureihe | Q08M | Q08M | Q08M |
|---|---|---|---|
| Abmessung | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) | Einweglichtschranke (Empfänger) |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Reichweite | 0...3 m | 0...3 m | 0...3 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss, vernickelt | Zink, Druckguss, vernickelt | Zink, Druckguss, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt