Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Neigungssensoren mit zwei Messachsen
Messprinzip
MEMS
Messachsen
2
Messbereich
-90...90°
Betriebsspannung Ub
8...32 VDC
Schnittstelle
CANopen EN 50325-5/EN 50325-4 (CiA 301 v4.0 & and v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt