Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
1-achsige und 2-achsige Neigungssensoren
Messprinzip
MEMS
Messachsen
1
Messbereich
-90...90°
Betriebsspannung Ub
6...30 VDC
Schnittstelle
Analog, Spannung 0.5…4.5 V
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt