Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Drucktransmitter
Messbereich
0...50 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
75 bar
Berstdruck
100.00 bar
Betriebsspannung Ub
15...32 VDC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt