Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Drucktransmitter
Messbereich
0...400 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
1200 bar
Berstdruck
1500 bar
Betriebsspannung Ub
8...32 VDC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt