Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BSW007R

BSW 819-493-X64-WF-12L2

Standard Schaltwerke

Funktionsprinzip
Schaltwerk
Komponente
Mechanisches Schaltwerk
Ausführung
Sprungkontakt
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schaltelement
1-11. Schaltstelle: BSE 44.0
12. Schaltstelle: BES 517-110
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Funktionsprinzip
Schaltwerk
Komponente
Mechanisches Schaltwerk
Ausführung
Sprungkontakt
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schaltelement
1-11. Schaltstelle: BSE 44.0
12. Schaltstelle: BES 517-110
Kontaktmaterial
1-11. Schaltstelle: Feinsilber, vergoldet
Kabeldurchführungen, Anzahl
5 Gewindeausgänge M25
Nockenringe
1-11. Schaltstelle: 180°
12. Schaltstelle: WF 30 Zähne
Antriebsart
links
Drehzahl max.
200 1/min
Drehzahlüberwachung
mit Schaltstellenverlust
Bemessungsbetriebsspannung Ue
1-11. Schaltstelle: 250 V AC
12. Schaltstelle: 24 V DC
Dauerstrom
1-11. Schaltstelle: 6 A
12. Schaltstelle: 0.2 A
Umgebungstemperatur
-5...80 °C
Zulassung/Konformität
CE
CCC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 12.0
27-27-06-03
ECLASS 13.0
27-27-06-03
ECLASS 14.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten