Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Vision-Sensor BVS E Standard
Bildauflösung
0.3 MP (640 x 480 Pixel)
Brennweite
6.0 mm
Reichweite
50...1000 mm
Sichtfeld
34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
Schnittstelle
Ethernet 10/100 Base T
Empfohlene Alternative
BVS000R
Vision-Sensor BVS E Advanced
BVS OI-3-056-E
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BVS OI-3-006-E | BVS OI-3-056-E | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Bildauflösung | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) |
|---|---|---|
| Brennweite | 6.0 mm | 6.0 mm |
| Reichweite | 50...1000 mm | 50...1000 mm |
| Sichtfeld | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm |
| Schnittstelle | Ethernet 10/100 Base T | Ethernet 10/100 Base T |
| Abmessung | 51.5 x 70 x 40 mm | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Schutzart | IP54 | IP54 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt