Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Smart 3D-Kamera mit 160 mm Baseline
Anwendung
Bin Picking
Objekterkennung
Greifpunktberechnung
Objekterkennung
Greifpunktberechnung
Bildauflösung
1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
Brennweite
4 mm
Schnittstelle
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Abmessung
84 x 75 x 230 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt