Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
SWIR und UV Kameras
Ausführung
GigE Vision Industriekamera
Schnittstelle
Gigabit Ethernet, POE;RS232
1 GigE Base-T-Ethernet
1 GigE Base-T-Ethernet
Wellenlänge (Text)
400…1700 nm
VIS
SWIR
VIS
SWIR
Bildauflösung
3.21 MP (2080 x 1544 Pixel)
Sensorchip
Sony IMX993
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt