Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

FHW025Y

Micro Paintshop - X1130-EU130-H9

RFID UHF Tags (860…930 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
36.2 x 7.5 x 55 mm
Speichertyp
-
Nutzerdaten, lesen/schreiben
688 Bit
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
36.2 x 7.5 x 55 mm
Speichertyp
-
Nutzerdaten, lesen/schreiben
688 Bit
EPC Speicher, lesen/schreiben
96 Bit
TID Speicher, nur lesbar
96 Bit
Einbau
auf Metall
Lagertemperatur temporär
-40...150 °C
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Gehäusematerial
-
Schutzart
-
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten