BCS0037

BCS M12T4D2-PSM40C-S04G

Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung

Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Baureihe
M12
Gewinde (A)
M12x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
1...4 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
Aktive Fläche, Material
PTFE
Umgebungstemperatur
-30...70 °C
Betriebsspannung Ub
12...35 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Schutzart
IP65
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten