Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, S-codiert
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt