Abbildung ähnlich
1
Abbildung ähnlich
2
Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Produktset 2-teilig
Empfohlene Alternative
BVS001L
Vision-Sensor BVS E Universal
BVS UR-3-005-E
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00092-03 | BVS UR-3-005-E | |
|
-
Listenpreis
|
2.375,00 CHF
Listenpreis
|
|
| Anwendung | - |
360° detection Barcode-, 2D-, OCR-Identifikation |
|---|---|---|
| Bildauflösung | - | 0.3 MP (640 x 480 Pixel) |
| Brennweite | - | 6.0 mm |
| Reichweite | - | 50...1000 mm |
| Sichtfeld | - | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm |
| Schnittstelle | - | RS232 (9.6...115.2 kBaud) |
| Abmessung | - | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Schutzart | - | IP54 |
| Zulassung/Konformität | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt