Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

SET018E

BAV BP-PH-00120-02

Produktset 3-teilig

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für die Schweiz – Balluff AG, Biel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Produktinformation BAM00U5
Hauptmerkmale
Ausführung
Montagewinkel
2 Achsen einstellbar
Verwendung
für Optoelektronische Sensoren BOS 5K
Material
Edelstahl
Abmessung
14 x 21.5 x 42.5 mm
Befestigung
Schrauben
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ECLASS 9.0
27-27-37-01
ECLASS 9.1
27-27-37-01
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
Produktinformation BCC02PZ
Hauptmerkmale
Anschluss
M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Kabel
PVC grau, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP69K
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
Produktinformation BAM00WL
Hauptmerkmale
Ausführung
Würfelecke 4 mm
Verwendung
für Optoelektronische Reflexionslichtschranken
Form
Quader
2 Befestigungslöcher
Abmessung
51 x 61 x 8 mm
Aktive Fläche
22.6 cm²
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Aktive Fläche, Material
PMMA
Lichtart
unpolarisiertes Licht, auch für polarisiertes Licht
Befestigung
Klebstoff
Schraube M4
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ECLASS 9.0
27-27-36-01
ECLASS 9.1
27-27-36-01
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten