Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Allgemeine Bedingungen für Rücksendungen zur Gutschrift

1. Voraussetzungen

  • Der Liefertermin kann belegt werden und ist nicht älter als 6 Wochen.

  • Die Rücklieferung wird durch den Kunden vorangekündigt und durch Balluff freigegeben.

  • Die Ware ist in Originalverpackung und somit in einem wiederverkaufsfähigen Zustand. Eingeschweißte und/oder versiegelte Produkte müssen sich in ungeöffnetem Zustand befinden.

  • Die Ware wurde in der Schweiz gekauft.

  • Es handelt sich um Katalogprodukte.


2. Ausschlüsse

Folgende Materialien sind von einer Rücklieferung ausgeschlossen:

  • Konfigurierbares und auftragsbezogen hergestelltes Material (KMAT)

  • Modifikationen (MOD)

  • Kundenspezifische Produkte

  • Sicherheitsprodukte

  • Klebe-Labels, generell Produkte, die eine begrenzte Lagerfähigkeit haben


3. Rahmenbedingungen

  • Ohne vorherige Absprache mit und Zustimmung durch Balluff wird eine Rücksendung abgelehnt.

  • Rücknahme und Rücksendung erfolgt unter Vorbehalt und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Die abschließende Beurteilung obliegt Balluff.


4. Kosten und Aufwendungen

  • Im Falle einer durch Balluff verursachten Falschlieferung oder Überlieferung erstatten wir den Warenwert zu 100%.

  • Für Rücksendungen aus anderen Gründen mit einem Netto-Warenwert von kleiner 150.- CHF erfolgt grundsätzlich keine Gutschrift.

  • Für Rücksendungen aus anderen Gründen mit einem Netto-Warenwert von größer 150.- CHF erstatten wir den Warenwert abzüglich 30% Bearbeitungsgebühr für die Überprüfungs- und Wiedereinlagerungsaufwendungen.

  • Transport- und Versicherungskosten werden grundsätzlich nur für Waren im Rahmen der Gewährleistung erstattet.

  • Kosten und Aufwendungen für Rücksendungen von abgelehnten Waren trägt grundsätzlich der Kunde.

  • Bei nicht angekündigter bzw. nicht freigegebener Ware behält sich Balluff das Recht vor, die dadurch entstandenen Aufwendungen nach der aktuell gültigen Service-Preisliste in Rechnung zu stellen.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten