Automatisierte Montagetechnik - Assembly & Handling von mittelgroßen Baugruppen (ca. 50cm Objektgröße)
Fördersystem bis 50cm Objektgröße
Die Rückverfolgbarkeit von Arbeitsschritten ist entscheidend um Bearbeitungs- und Montageprozessen transparent, korrekt und vollständig umzusetzen. Nebenbei muss die Steuerung der Teile durch den Fertigungsprozess reibungslos erfolgen. Dabei bewältigen die Förderbandsysteme häufig lange Wegstrecken und verfahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
All dies kann das RFID HF-System BIS M in Kombination mit der technologieunabhängigen Auswerteeinheit BIS V sicher bewältigen. Denn das robuste RFID-System BIS M ist für hohe Taktraten ausgelegt. Für Förderanlagen mit Breite zwischen 100-500 mm bietet sich der eigens für Transfersysteme entwickelte RFID-Schreib-/Lesekopf an. Dieser High Speed-Reader sorgt für schnelles Lesen und Schreiben und wird ohne zusätzlichen Halter platzsparend montiert. Um jeden mit einem Datenträger bestückten Transportbehälter exakt zu erfassen, ist die Antenne gleichzeitig so dimensioniert, dass trotz hoher Geschwindigkeit keine Überlappungen entstehen.
Passend dazu können Eck-Datenträger eingesetzt werden. Denn diese lassen sich von zwei Seiten lesen und beschreiben – Rechtwinklige Abzweigungen und Weichen im Fördersystem stellen so kein Problem dar. Falls besonders viele Informationen am Objekt gespeichert werden sollen, sind auch Datenträger mit großem Speicher verfügbar.
- High-Speed-Reader für besonders schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten
- Stabantennen für größtmögliche Reichweiten und exakte Erfassung von Datenträgern