Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

Level up your Networking - mit den Black Line IO-Link Mastern

Ihre erste Wahl für die Automatisierung

Die IO-Link-Master der Black Line wurden für die meisten Anwendungsanforderungen entwickelt und sind die erste Wahl für Ihre Automatisierung. Erhältlich in drei verschiedenen Leistungsklassen - Entry, Standard und Advanced - sind diese IO-Link-Master auf Ihre spezifischen Automatisierungsanforderungen zugeschnitten und sorgen für eine nahtlose Integration und verbesserte Effizienz in Ihrem Betrieb. Entdecken Sie noch heute, wie die Black Line Ihre Automatisierung verbessern kann.

advantages_in_a_circle

Ihre Vorteile auf einen Blick

Schutzarten IP67 und IP69K: Zuverlässige Leistung unter rauen Bedingungen.

advantages_in_a_circle

M12 Typ L-kodierter Power-Anschluss: Effiziente Leistung mit einer maximalen Strombelastbarkeit von bis zu 16A.

advantages_in_a_circle

Integrierte IIoT-Protokolle: REST API, MQTT

advantages_in_a_circle

Multiprotokoll: Die Black Line kann in die gängigsten Steuerungssysteme integriert werden

advantages_in_a_circle

Wählen Sie das passende Modell für Ihre Anwendung

Unsere leistungsstarken und zuverlässigen Komponenten sind speziell für den effizienten Datenaustausch über alle Ebenen hinweg konzipiert. Dies ist besonders wichtig, wenn hohe Schutzarten, Robustheit, Einsatz bei hohen Temperaturen oder besondere Sicherheit gefordert sind. Die intelligente Kombination von leistungsfähigen industriellen Netzwerken mit dem Kommunikationsstandard IO-Link ermöglicht einen zuverlässigen und flexiblen Informationsaustausch in verschiedenen Anwendungsbereichen.

BNI00L1

BNI00L3

BNI00KH

BNI00KJ

Netzwerkmodule mit Multiprotokoll BNI00L1
330 € *
Netzwerkmodule mit Multiprotokoll
415 € *
Netzwerkmodule mit Multiprotokoll BNI00KH
490 € *
Netzwerkmodule mit Multiprotokoll BNI00KJ
520 € *

Schnittstelle:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT

Zusätzliche Schnittstellen:
8 x IO-Link, Port Typ A

Schnittstelle IIoT:
REST API, MQTT

Digitale Eingänge:
16 x PNP, Typ 3

Digitale Ausgänge:
8 x PNP

Gesamtbelastung:
4 A, M12 L-codiert


Schnittstelle:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Zusätzliche Schnittstellen:
8 x IO-Link, Port Typ A

Schnittstelle IIoT:
REST API, MQTT parsed

Digitale Eingänge:
16 x PNP, Typ 3

Digitale Ausgänge:
16 x PNP,
Pin 4 max. 2 A, Pin 2 max. 2 A

Summenstrom:
16 A, M12 L-codiert


Schnittstelle:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Zusätzliche Schnittstellen:
8 x IO-Link, Port Typ A

Schnittstelle IIoT:
REST API, MQTT parsed

Digitale Eingänge:
16 x PNP, Typ 3

Digitale Ausgänge:
16 x PNP,
Pin 4 max. 2 A, Pin 2 max. 4 A

Gesamtbelastung:
16 A, M12 L-codiert


Schnittstelle:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Zusätzliche Schnittstellen:
IO-Link, 4 x Port Typ A, 4 x Port Typ B

Schnittstelle IIoT:
REST API, MQTT parsed

Digitale Eingänge:
16 x PNP, Typ 3

Digitale Ausgänge:
16 x PNP,
Pin 4 max. 2 A, Pin 2 max. 4 A

Gesamtbelastung:
16 A, M12 L-codiert


  • * Listenpreis

  • * Listenpreis

  • * Listenpreis

  • * Listenpreis
BNI00L1 jetzt kaufen BNI00L3 jetzt kaufen BNI00KH jetzt kaufen BNI00KJ jetzt kaufen

Das Networking Portfolio im Überblick

Entdecken Sie die neuen Produktlinien im Bereich der Netzwerktechnik und erfahren Sie mehr über die drei Leistungsklassen.
Mehr erfahren

Ihr zuverlässiger Partner

Wenn Sie sich für Balluff entscheiden, entscheiden Sie sich für einen bewährten Lieferanten mit kurzen Lieferzeiten, einfacher Integration einer Vielzahl von Automatisierungsprodukten und kostenlosem technischen Support!

Warum sollten Sie sich für Balluff Black Line Master entscheiden?

  • Ein-Port-Kurzschlussüberwachung zu einem attraktiven Preis
  • 5 Protokolle in einem: Multiprotokoll und IIoT
  • Kostenloses Balluff Engineering Tool (BET) zur schnellen Diagnose und einfachen Verwaltung der gesamten IO-Link-Struktur
  • Intuitiver, fortschrittlicher Webserver
  • Zuverlässiger technischer Support
  • Niedrige DI/DO-Kosten dank zusätzlicher Hubs mit Extension Port (bis zu 240 DI/DO mit einem Master)
  • Firmware-Updates immer ohne zusätzliche Kosten enthalten
  • Erweiterte Diagnosefunktionen: Kurzschlussüberwachung an jedem Port
  • Extension-Port-Funktion: Entscheiden Sie sich für eine nahtlose und kostengünstige Systemerweiterung.

Lassen Sie uns gemeinsam Lösungen für Sie finden.

Unsere Experten stehen Ihnen zur Seite – sprechen Sie mit uns über Ihr Projekt oder Ihre Herausforderung.
Jetzt Kontakt aufnehmen

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten