Karriere
Unternehmen
Version 3.0
·
Zuletzt bearbeitet am 2024-01-26

Empfohlene Netzwerkschnittstellenkarten (NICs)

Inhalt
Anhänge
Keine Anhänge

mvBlueCOUGAR-XD: Wir empfehlen die Verwendung der Quad- oder Dualport-Modelle der unten aufgeführten Netzwerkschnittstellenkarten.

Einzelanschluss

Intel Pro 1000 GT (Desktop- oder Quadport-Modell)

Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: 8.9.1.0
Motherboard-Anschluss: PCI
Empfangspuffer / RX max: 2048 Bytes
MTU / Jumbo-Frames: 16128 Bytes
Unterbrechungsdrosselung: adaptiv

 

Intel Pro 1000 PT (Desktop-Modell)

Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: 9.10.8.0
Motherboard-Anschluss: PCIe
Empfangspuffer / RX max: 2048 Bytes
MTU / Jumbo-Frames: 9014 Bytes
Interrupt Drosselung / Throttling: Adaptiv

 

Intel 82578DM

Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: 11.6.92.0
Motherboard-Anschluss: PCI
Empfangspuffer / RX max: 2048 Bytes
MTU / Jumbo-Frames: 4088 Bytes
Interrupt-Drosselung: verfügbar

 

Mehrport

Intel Pro 1000 GT (Modell mit vier Anschlüssen)

Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: 8.9.1.0
Motherboard-Anschluss: PCI
Empfangspuffer / RX max: 2048 Bytes
MTU / Jumbo-Frames: 16128 Bytes
Unterbrechungsdrosselung: adaptiv

 

Intel Pro 1000 PT (Server/Dualport/Quadport-Modell)

Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: 9.10.8.0
Motherboard-Anschluss: PCIe
Empfangspuffer / RX max: 2048 Bytes
MTU / Jumbo-Frames: 9014 Bytes
Interrupt Drosselung / Throttling: Adaptiv

 

Intel Vierfach-Ethernet-Server-Adapter I340-T4

Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: 11.11.44.0
Motherboard-Anschluss: PCIe
Empfangspuffer / RX max: 2048 Bytes
MTU / Jumbo-Frames: 9014 Bytes
Unterbrechungsdrosselung: adaptiv

 

Intel Vierfach-Ethernet-Server-Adapter I340-T4

Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: 11.11.44.0
Motherboard-Anschluss: PCIe
Empfangspuffer / RX max: 2048 Byte
MTU / Jumbo-Frames: 9014 Byte
Unterbrechungsdrosselung: adaptiv

 

Intel Vierfach-Ethernet-Server-Adapter I350

Version des getesteten Netzwerkkartentreibers: 12.7.28.0
Motherboard-Anschluss: PCIe
Empfangspuffer / RX max: 2048 Byte
MTU / Jumbo-Frames: 9014 Byte
Unterbrechungsdrosselung: adaptiv

 

Für BVS CA-GT Kameras empfehlen wir ASUS XG-C100C.

Disclaimer

Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.

Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.

Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten