Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen
Version 1.0
·
Zuletzt bearbeitet am 2025-10-31

Wie groß sind die Leseabstände und Offsets des BIS00LK-Lesegeräts mit dem BIS017E-Tag?

Inhalt
Anhänge
Keine Anhänge

Haftungsausschluss:

Alle Maße und Werte beziehen sich auf das Material Stahl und setzen voraus, dass die richtige freie Zone und der richtige Abstand des Datenträgers zum Stahl verwendet wird. Für andere Metalle, wie z.B. Aluminium, können die Mess- und Freizonenwerte abweichen.

Die Leseabstände und Offsets sind wie folgt:

  • 0 mm Abstand, 30 mm Offset X, und 30 mm Offset Y
  • 5 mm Abstand, 30 mm Offset X, und 30 mm Offset Y
  • 10 mm Abstand, 30 mm Offset X, und 30 mm Offset Y
  • 15 mm Abstand, 30 mm Offset X, und 30 mm Offset Y
  • 20 mm Abstand, 30 mm Offset X, und 30 mm Offset Y
  • 25 mm Abstand, 28 mm Offset X, und 28 mm Offset Y
  • 30 mm Abstand, 28 mm Offset X, und 28 mm Offset Y
  • 35 mm Abstand, 28 mm Offset X, und 28 mm Offset Y
  • 40 mm Abstand, 28 mm Offset X, und 28 mm Offset Y
  • 45 mm Abstand, 10 mm Offset X, und 10 mm Offset Y
  • 50 mm Abstand, 10 mm Offset X, und 10 mm Offset Y
Disclaimer

Die hier unentgeltlich bereitgestellte technische Information zu Ihrer Anfrage basiert auf dem von BALLUFF vorliegenden Kenntnisstand um Sie bestmöglich bei Ihrer technischen Fragestellung bzw. Anwendung zu unterstützen und Lösungsansätze aufzuzeigen.

Nachdem die technische Information unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, ist die Sach- und Rechtsmängelhaftung von BALLUFF ausgeschlossen, es sei denn, es liegt eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von BALLUFF oder Arglist auf Seiten von BALLUFF vor. Diesbezüglich haftet BALLUFF auf Schadenersatz wegen Mängeln der technischen Information oder wegen der Verletzung sonstiger vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Arglist, bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei der Übernahme einer Garantie sowie bei der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Eine weitergehende Haftung von BALLUFF ist ausgeschlossen.

Prüfen Sie vor dem Einsatz in Anlagen und Maschinen, ob die hier bereitgestellte, unentgeltliche Information für Ihre Anwendung geeignet ist. Mit der Nutzung der hier unentgeltlich vorgelegten Informationen erkennen Sie diese Haftungsregelung an.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten