- Bedingungen für die entgeltliche Erbringung von SaaS-Diensten
- Bedingungen für die entgeltliche Anpassung von Standardsoftware (Customizing)
- Bedingungen für die unentgeltliche Überlassung von Standardsoftware
- Bedingungen für die entgeltliche Überlassung von Standardsoftware
- Allgemeine Geschäftsbedingungen für Online Bestellungen
- Nutzungsbedingungen
- Datenschutzerklärung
- Allgemeine Bedingungen für die Überlassung von Prototypen zu Testzwecken
- Servicebedingungen
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Cookies Informationen
- Impressum
- Zusatzbedingungen für die entgeltliche und unentgeltliche Überlassung der Standardsoftware Impact Acquire
- EU Data Act
- Haftungsschluss Lime Connect (Userlike) GmbH
EU Data Act
Was ist der Data Act?
Der Data Act (Verordnung (EU) 2023/2854) ist eine EU-Verordnung, die seit dem 11. Januar 2024 in Kraft getreten ist und seit dem 12. September 2025 unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten gilt. Die Verordnung regelt den Zugang, die Nutzung und die Weitergabe von Daten, die durch vernetzte Produkte und verbundene Dienste erzeugt werden. Ziel ist es, Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben sowie Innovation und fairen Wettbewerb im europäischen Datenraum zu fördern.
Der Data Act bei Balluff
Als Hersteller vernetzter Produkte für die industrielle Automatisierung nehmen wir unsere Verpflichtungen aus dem Data Act ernst. Transparenz im Umgang mit Daten ist für uns ein zentrales Element einer vertrauensvollen Kundenbeziehung.
Auf dieser Seite erfüllen wir unsere vorvertraglichen Informationspflichten gemäß Art. 3 Abs. 2 Data Act. Diese Informationen geben Ihnen als Nutzer unserer Produkte einen klaren Überblick darüber, welche Daten unsere Produkte erzeugen, wie auf diese zugegriffen werden kann und welche Rechte Ihnen zustehen.
Kontakt
Bei Fragen zum Data Act oder zu Ihren Rechten als Nutzer unserer Produkte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Balluff GmbH
Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen auf den Fildern
[email protected]