Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

MP10155392

Value Proposition:

Das Balluff Engineering Tool ist eine herstellübergreifende Lösung, IO-Link-Netzwerke schnell, herstellerübergreifend und sicher erstellen, konfigurieren und betreiben zu können. Damit verkürzt der Einsatz des Balluff Engineering Tools die Durchlaufzeit im Produktionsprozess von Anlagen und stellt vom ersten Moment an eine hohe Qualität über den gesamten Produkt-Lebenszyklus sicher.

Use Cases:

Planen und Konfigurieren von IO-Link Netzwerken (auch offline bereits in der Entwicklungsphase einer Anlage); Finden von allen IO-Link Geräten eines Netzwerks mit nur einem Netzwerkzugang; Zentrales Parametrieren aller IO-Link-Geräte innerhalb eines Netzwerks; Firmware-Updates und Synchronisieren von Geräte-Logins; Speichern von erstellten Applikationen und deren Parametern als Back-up.

Herausforderung 

Maschinen- und Anlagenbauer sowie deren Anwender stehen zunehmend vor der Herausforderung, komplexe IO-Link-Netzwerke effizient aufbauen und betreiben zu müssen. Unterschiedliche Hersteller, zahlreiche Sensoren und Aktoren sowie die Pflicht zur lückenlosen Dokumentation machen die Inbetriebnahme und Wartung zeitaufwendig und fehleranfällig. Der Kostendruck steigt. Umständliche und lange Herstellungsprozesse sowie ungeplante Anlagenstillstände verursachen hohe Kosten und konfrontieren das Personal häufig mit komplizierten Problemstellungen deren Lösung viel Zeit in Anspruch nimmt. 

Lösung

Das Balluff Engineering Tool ermöglicht eine herstellerunabhängige, zentrale Konfiguration und Verwaltung von IO-Link-Netzwerken. Mit automatischer Gerätesuche, einfacher Parametrierung und Porteinstellung, Backup- und Restore-Funktionen sowie integrierten Test- und Dokumentationsmöglichkeiten reduziert das Balluff Engineering Tool die Komplexität, spart wertvolle Zeit bei der Planung sowie Inbetriebnahme und minimiert Stillstandsrisiken im Betrieb. So wird der Einsatz von IO-Link-Netzwerken nicht nur effizienter, sondern auch sicherer und transparenter. 

Planung
Planung
  • Planung von Offline-Topologien

  • Gerätekonfiguration nach der Hardwareplanung fortsetzen

  • Benutzerdefinierte Gerätebeschreibungen erstellen

Wartung
Wartung
  • Diagnose von Verbindungen, Modulzuständen, Gerätestatus und Port-/Pin-Zuständen

Einkauf
Einkauf
  • Bestellung geplanter Geräte bei BET

Betrieb
Betrieb
  • Parametereinstellungen sichern

  • Netzwerk nach IO-Link-Geräten scannen

  • IO-Link-Geräte über USB-Master konfigurieren

  • Firmware-Versionen aktualisieren

  • Geräte-Logins synchronisieren

Vorteile


Kostenfreie Software mit regelmäßigen Updates

Der Einsatz von Balluff-Hardware wird noch einfacher. Der kontinuierliche Ausbau der Softwareunterstützung verschlankt Ihre Prozesse.


Herstellerübergreifend für alle IO-Link-Geräte

Umfangreicher Gerätekatalog, der mit weiteren Geräte-IODDs beliebig erweitert werden kann.


Durchgängiger Planungs- und Inbetriebnahmeprozess

Übergabe eines vollständig offline konfigurierten IO-Link-Netzwerks an die PLC verkürzt die Inbetriebnahmezeit.


Rüstzeitreduzierung in der Montage

Die finale Konfiguration des IO-Link-Netzwerks erfolgt über nur einem zentralen Zugang zum gesamten Netzwerk. Das reduziert die Rüstzeiten bei der Inbetriebnahme deutlich.


Qualitätssicherung durch Prüfprozesse

Ein automatischer Abgleich der IO-Link-Verkabelung mit der Planung erkennt Anschlussfehler bereits zu einem frühen Zeitpunkt.


Bestens vorbereitet im Servicefall

Speichern der gesamten IO-Link-Konfiguration als Back-up, um im Servicefall den Betrieb schnellstmöglich wiederaufnehmen zu können.

Applikationsbeispiele und Lösungen

Planen und konfigurieren von IO-Link Netzwerken

Erstellen Sie Ihr individuelles IO-Link-Netzwerk bequem am Schreibtisch und übertragen Sie es anschließend auf die Anlage.

Erstellen von individuellen Gerätebeschreibungs-Dateien

Importieren Sie zuvor erstellte Gerätebeschreibungs-Dateien (GSD, ESI) direkt in die PLC und sparen Sie so wertvolle Zeit bei der Programmierung.

Finden & konfigurieren aller IO-Link-Geräte im Netzwerk

Erhalten Sie schnell eine Übersicht und Zugriff auf alle IO-Link-Module und Feldgeräte im Netzwerk – mit nur einer Netzwerkverbindung.

Device Logins synchronisieren

Vergeben Sie individuelle Berechtigungen und Passwörter für alle IO-Link-Netzwerkmodule mit nur einem Klick. 

Firmware-Updates für IO-Link Geräte

Halten Sie das IO-Link-Netzwerk up-to-date. Installieren Sie von Balluff bereitgestellte Firmware-Updates für alle oder ausgewählte IO-Link-Geräte eines Netzwerks schnell und einfach mit einem Klick.

Back-ups zur Dokumentation und für den Servicefall

Archivieren Sie die gesetzten Parameter in einer Datei zur Dokumentation des Auslieferzustands und zum schnellen Wiederherstellen der Anlagenkonfiguration im Servicefall. Erstellen Sie eine Geräteliste als Teil der SBOM Ihrer Anlage.  

Balluff Engineering Tool Dokumentation

Erfahren Sie mehr über vielseitige Anwendungen, die Ihre Prozesse intelligenter und effizienter machen.
Zur Dokumentation

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten