Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

20.11.2025

Balluff auf der Fachmesse SPS 2025

SMARTFICIENCY – Where innovation drives performance

Balluff auf der Fachmesse SPS 2025

Nürnberg – Vom 25. bis 27. November 2025 präsentiert Balluff auf der SPS in Nürnberg unter dem Motto „SMARTFICIENCY – Where innovation drives performance“ innovative Lösungen für die industrielle Automation. Im Fokus stehen Effizienz, Zuverlässigkeit und zukunftsweisende Technologien, die den Herausforderungen der Branche begegnen und den Weg in die smarte Produktion ebnen.

Besuchen Sie uns in Halle 7A, Stand 303 und erleben Sie SMARTFICIENCY live! Bei Balluff bedeutet Innovation nicht nur Fortschritt – sie ist der Motor für maximale Leistung.
Mehr erfahren

Drei Themenbereiche für jede Phase der Automatisierung

Balluff gliedert seinen Messeauftritt in drei zentrale Themenbereiche, die den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden gerecht werden:

Smart Entry – Zuverlässige Performance zum smarten Preis

Für alle, die grundlegende Automatisierungslösungen suchen, stellt Balluff eine Auswahl an Einstiegsprodukten vor, die sich durch Qualität, Zuverlässigkeit und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. Die neuen optischen Sensoren BOSR072K bieten zuverlässige Objekterkennung in einem kompakten, robusten Gehäuse und sind ideal für Standardanwendungen in der Intralogistik, Montage und Handhabungstechnik. Ergänzt wird das Portfolio durch die BGL Entry Gabellichtschranken, die als Plug-and-Play-Lösung sofort einsatzbereit sind. Ihr robustes Zinkdruckgussgehäuse eignet sich auch für raue Bedingungen, und die zuverlässige Objekterkennung funktioniert unabhängig von Farbe und Oberfläche.

Die BES Entry Line bietet zudem induktive Sensoren, die für die zuverlässige Erfassung von Metallobjekten in Standardanwendungen konzipiert sind. Ihr kompaktes, robustes Design, die standardisierten Bauformen und Anschlussmöglichkeiten sowie präzise Schaltpunkte und eine lange Lebensdauer machen sie zur idealen Wahl für kostenbewusste Projekte.

Balluff präsentiert auf der SPS den neuen BOS072K Sensor - einen unkomplizierten Allrounder, der die Anwendung effizienter und zuverlässiger macht – und das zu einem hervorragenden Preis.

Die neuen Advanced IO-Link-Hubs von Balluff in der Black Line und Silver Line bieten maximale Flexibilität für Ihre Automatisierungsaufgaben.

Efficiency Boost – Maschinenlaufzeit maximieren, Wachstum sichern

Wenn Betriebszeit und Prozessoptimierung im Vordergrund stehen, bietet Balluff Lösungen zur Steigerung der Effizienz und Verfügbarkeit. Die neuen Advanced IO-Link-Hubs von Balluff in der Black Line und Silver Line bieten maximale Flexibilität für unterschiedliche Automatisierungsaufgaben. Mit bis zu 16 digitalen Ein-/Ausgängen oder 8 analogen Signalen – wahlweise in robustem Kunststoff- oder Zinkdruckgussgehäuse – sind sie optimal für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet. Alle Varianten sind Teil des Smart Automation and Monitoring Systems (SAMS) und liefern neben Prozess- und Zustandsdaten auch wertvolle Diagnosedaten für Condition Monitoring und Predictive Maintenance.

Die intelligente Kombination industrieller Netzwerke mit dem Kommunikationsstandard IO-Link ist ein wesentlicher Baustein für die Fabrik der Zukunft. IO-Link Wireless eröffnet neue Möglichkeiten für die kabellose Kommunikation und erlaubt eine noch flexiblere Integration von Sensoren und Aktoren mit der bewährten Zuverlässigkeit und Leistung des kabelgebundenen IO-Link-Standards.

Die neue LED-Signalsäule SmartLight Rigid von Balluff ist die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen klassische Signaltürme an ihre Grenzen stoßen. Mit ihrem kompakten Design (nur 20 mm Durchmesser) und der hohen Lichtqualität bietet sie eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, Maschinenzustände klar zu signalisieren.

Für eine effiziente und automatisierte Rückverfolgbarkeit stellt Balluff ein vielseitiges RFID-Portfolio bereit. Die Systeme in LF, HF und UHF lassen sich flexibel mit IO-Link oder leistungsstarken BIS V Auswerteeinheiten kombinieren. Besonders kompakt sind die M30 UHF-Reader für Nahfeldanwendungen bis 300 mm Leseabstand, nutzbar mit IO-Link (BIS U-4A7) oder BIS V (BIS VU-330). Für größere Reichweiten bis 1,5 m ist der BIS VU-320 optimal – ideal etwa für die Produktionslogistik.

Innovation Edge – Technologie, die vorausdenkt

Im Innovationsbereich zeigt Balluff seine neuesten Entwicklungen für die smarte und vorausschauende Produktion. Der RadarImager, ein industrielles 3D-Bildgebungssystem auf Radarbasis, macht das Unsichtbare sichtbar, erkennt zuverlässig Fremdkörper und prüft Verpackungen auf Vollständigkeit  – selbst bei Staub, Feuchtigkeit und unterschiedlichen Materialien.

Durch Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen, überzeugen die neuen Balluff Radarsensoren für Objekterkennung und Distanzmessung. Sie liefern stabile Messergebnisse unabhängig von Licht, Schmutz, Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen. Mit hoher Reichweite, präziser Auflösung und schnellen Reaktionszeiten meistern sie Aufgaben, die andere Technologien oft nicht bewältigen können.

Condition Monitoring Sensoren der zweiten Generation vereinen mehrere Überwachungsfunktionen in einem Sensor, bieten eine frequenzselektive Analyse und intelligente Datenvorverarbeitung, sodass keine zusätzlichen High-End-Auswerteeinheiten nötig sind. Das neue Montagekonzept ermöglicht eine platzsparende Nachrüstung mit nur einer Schraube. Das Condition Monitoring Toolkit (CMTK) setzt auf maschinelles Lernen zur frühzeitigen Anomalie-Erkennung und ermöglicht eine einfache Bedienung sowie prädiktive Wartung.

Die beiden neuen Industriekamera-Familien von Balluff bieten Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen: Die BVS CA-GW Serie ist mit nur 40 × 40 mm die derzeit kompakteste 25GigE-Kamera und ermöglicht ultraschnelle Datenübertragung mit über 100 fps bei 24,6 MP – ideal für High-Speed-Inspektionen. Die BVS CA-GV Serie überzeugt mit 5GigE, extrem kleiner Baugröße (29 × 29 mm), geringem Stromverbrauch sowie UV- und SWIR-Sensoren und eignet sich damit bestens für vielseitige Standardanwendungen.

Der Condition Monitoring Sensor BCM Gen 2 verfügt über eine hohe Messleistung und kann mit nur einer Schraube installiert werden.

Die neuen Industriekameras mit SWIR-Sensoren von Balluff erkennen Objektmerkmale, die für das menschliche Auge nur schwer oder nicht sichtbar sind.

Zum Unternehmen Balluff

1921 in Neuhausen a. d. F. gegründet, steht Balluff mit seinen 3600 Mitarbeitern weltweit für innovative Technik, Qualität und branchenübergreifende Erfahrung in der industriellen Automation. Als führender Sensor- und Automatisierungsspezialist bietet das Familienunternehmen in vierter Generation ein umfassendes Portfolio hochwertiger Sensor-, Identifikations- und Bildverarbeitungslösungen inklusive Netzwerktechnik und Software.
Im Jahr 2024 verzeichnete die Balluff Gruppe einen Umsatz von rund 510 Mio. Euro. Neben dem zentralen Firmensitz in Neuhausen a. d. F. verfügt Balluff rund um den Globus über Vertriebs-, Produktions- und Entwicklungsstandorte und ist mit 38 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretungen in 61 Ländern aufgestellt. Dies garantiert den Kunden eine schnelle weltweite Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Beratungs- und Servicequalität direkt vor Ort.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten