Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

17.10.2024

Kameratechnik und Sensorik

Individuelle Lösungen, einheitliche Betreuung: Der neue Balluff-Geschäftsbereich

Noch flexibler auf spezifische Ansprüche und Herausforderungen der Kunden eingehen: Das steht im Fokus vom neuen Balluff-Geschäftsbereich Custom Design & Engineering (CDE).

Mit Custom Design & Engineering (CDE) baut der Sensor- und Automatisierungsspezialist Balluff seit vergangenem Jahr sein Angebotsspektrum im Bereich Kameratechnik und Sensorik weiter aus. Im Fokus: Noch flexibler auf spezifische Ansprüche und Herausforderungen der Kunden eingehen.

Vor allem in der Kamera- und Sensortechnik gibt es immer wieder individuelle Anforderungen hinsichtlich Bauform, Schnittstellen oder weiterer Spezifikationen. „Den Service, über das Standard-Portfolio hinaus auf Sonderwünsche einzugehen, bietet Balluff schon immer“, sagt Ralf Grasmann, Vice President Custom Design & Engineering bei Balluff, „bisher waren die Zuständigkeiten aber über mehrere Produktgruppen und Bereiche bei Balluff aufgeteilt.“

CDE bietet nun für Kamera- und Sensorprodukte nicht nur kundenspezifische Anpassungen und Sonderentwicklungen aus einer Hand, sondern auch eine ganzheitliche Projektbegleitung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Durch eine enge Entwicklungspartnerschaft für alle kamera- und sensorspezifischen Themen können sich die Kunden auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Das minimiert Risiken, reduziert Kosten und verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung.

Anspruchsvolle Anwendungsfelder, hohe Genauigkeit

Zum Einsatz kommt das erweiterte Angebotsspektrum vor allem bei anspruchsvollen Anwendungsfeldern mit einem hohen Engineering-Bedarf. Besonders in den Bereichen Semiconductor und Life-Science sowie in der Medizintechnik gibt es spezielle Umgebungsbedingungen und extreme Anforderungen an eine besonders hohe Genauigkeit der Sensorik. Hintergrund sind dabei unter anderem die hohen Prüfkriterien für die Produktionspraxis, beispielsweise im medizinischen Bereich. Standardprodukte können die Bedingungen oftmals nicht erfüllen.

Entwicklungspartnerschaft auf Augenhöhe

„Sowohl in der Elektronik, Mechanik als auch bei der Software sind wir in unserem Kompetenzzentrum in der Lage, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen – so zum Beispiel durch die Entwicklung und Fertigung eigener LEDs im Bereich der optischen Sensorik oder einer kompletten Kamera inklusive neuer Bildsensorik und Schnittstellentechnologie“, sagt Ralf Grasmann.

Er betont: „Mit unserem Konzept bieten wir unseren Kunden eine Entwicklungspartnerschaft von der Produktidee bis zur Realisierung und finden gemeinsam den besten Lösungsansatz.“ Ein Plus seien dabei Balluffs hohe Technologiekompetenz und langjährige Erfahrung in diesen Bereichen. Anpassungen und Modifikationen seien über nahezu die gesamte Produktpalette und weltweit möglich. „So kann sich der Kunde auf seine Kernkompetenzen konzentrieren.“

Kundenfokus im Mittelpunkt

„Kundenfokus ist Teil der Balluff-DNA – dass er im Mittelpunkt unserer Tätigkeiten steht, ist daher ein wichtiger Aspekt unserer Unternehmenshaltung“, sagt Ralf Grasmann. „CDE wird daher auch in Zukunft in der Wachstumsstrategie der Balluff Gruppe eine entscheidende Rolle spielen.“

Zum Unternehmen Balluff

1921 in Neuhausen a. d. F. gegründet, steht Balluff mit seinen 3900 Mitarbeitenden weltweit für innovative Technik, Qualität und branchenübergreifende Erfahrung in der industriellen Automation. Als führender Sensor- und Automatisierungsspezialist bietet das Familienunternehmen in vierter Generation ein umfassendes Portfolio hochwertiger Sensor-, Identifikations-, Netzwerk- und Softwarelösungen an.  

Im Jahr 2023 verzeichnete die Balluff Gruppe einen Umsatz von rund 599 Mio. Euro. Neben dem zentralen Firmensitz in Neuhausen a. d. F. verfügt Balluff rund um den Globus über Vertriebs-, Produktions- und Entwicklungsstandorte und ist mit 38 Tochtergesellschaften und weiteren Vertretungen in 61 Ländern aufgestellt. Dies garantiert den Kunden eine schnelle weltweite Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Beratungs- und Servicequalität direkt vor Ort.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten