Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

28.08.2026

Magnetostriktiver Positionssensor BTL Entry Stabbauform

Kosteneffiziente lineare Positionsmessung und zuverlässige Positionsrückmeldung für Hydraulikzylinder

BTL Entry Stabbauform

Eine zuverlässige lineare Positionsrückmeldung muss nicht mit unnötiger Komplexität oder hohen Kosten verbunden sein. Mit dem neuen Wegsensor BTL Entry in Stabbauform bietet Balluff eine schlanke Lösung für Standard-Hydraulikanwendungen. Entwickelt für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Positionserfassung erforderlich ist, konzentriert sich der Wegsensor auf das Wesentliche: einfache Integration, zuverlässige Leistung und hohe Kosteneffizienz. Die bewährte berührungslose magnetostriktive Technologie vereint eine zuverlässige Messperformance mit langer Lebensdauer und minimalem Verschleiß.

Die richtige Wahl für kostenorientierte Anwendungen

Nicht jede Anwendung erfordert höchste Genauigkeit, erweiterte Funktionen oder eine Vielzahl von Schnittstellen. Der BTL Entry Positionssensor wurde gezielt für Anwendungen entwickelt, bei denen eine grundlegende lineare Positionsrückmeldung ausreichend ist und Wirtschaftlichkeit eine entscheidende Rolle spielt. Er ergänzt das Balluff-Portfolio mit einer speziell auf Standardanforderungen abgestimmten Lösung, während Anwendungen mit höheren Leistungsanforderungen weiterhin durch die Produktlinien Standard und Special Duty abgedeckt werden. 

Einfache Integration. Zuverlässiger Betrieb.

Mit analogen Ausgängen, marktüblichen Gewindegrößen M18x1,5 und ¾", einem standardisierten M12-Steckverbinder sowie einem durchdachten Produktkonzept lässt sich der BTL Entry Positionssensor in Stabbauform schnell und unkompliziert in Hydrauliksysteme integrieren. Das vereinfachte Design reduziert die Komplexität und liefert gleichzeitig die zuverlässige Performance, die im industriellen Alltag gefordert wird.

Entwickelt für Hydraulikanwendungen 

Der Wegsensor in Stabausführung eignet sich ideal für die Positionsmessung im Zylinder in Standard-Hydraulikanwendungen und Fluidtechniksystemen. Besonders interessant ist er für Kunden, die Maschinenkosten optimieren möchten oder überdimensionierte Sensorsysteme durch eine bewährte magnetostriktive Technologie ersetzen wollen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick

Der BTL Entry in Stabbauform wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen eine zuverlässige Positionsrückmeldung im Fokus steht. Er konzentriert sich auf die wesentlichen Anforderungen standardisierter Hydrauliksysteme und bietet gleichzeitig einen attraktiven Einstieg in das Balluff Portfolio.

Zum Portfolio
Für Standardanwendungen
Die richtige Wahl für einfache Positionsrückmeldungen ohne Zusatzfunktionen
Einfach zu integrieren
Weniger Komplexität für eine schnelle Integration in Hydraulikanlagen und Maschinen.
Berührungslos und verschleißfrei
Berührungslose magnetostriktive Messtechnik für verschleißfreie Positionsmessung über die gesamte Zylinderlebensdauer.
Teil eines skalierbaren Portfolios
Passgenaue Leistung für Ihre Anwendung: Entry, Standard oder Special Duty.

Magnetostriktive Positionsmessung neu gedacht.

40 % geringerer Preis. 100 % Balluff.

40 %

geringerer Listenpreis*

100 %

Balluff Qualität

0 %

unnötige Komplexität

*im Vergleich zum Balluff BTL C1 Stabbauform in der Standard Line

Produkte

Konfigurieren Sie sich jetzt ihren magnetostriktiven Positionssensor nach Ihren individuellen Anforderungen
BTL Entry Positionssensor in Stabbauform

Zur Produktkonfiguration

FAQ

  • Für welche Anwendungen eignet sich der Positionssenor BTL Entry in Stabbauform?

    Typische Anwendungen sind Standard-Hydraulikzylinder, Hydraulikpressen, Hubüberwachung von Zylindern, fluidtechnische Systeme sowie allgemeine Industriemaschinen. Der BTL Entry ist besonders für Standardanwendungen geeignet und nicht für hochspezialisierte oder besonders anspruchsvolle Einsatzumgebungen vorgesehen.

  • Welche Ausgangssignale sind verfügbar?

    Der BTL Entry in Stabbauform ist mit analogen Stromausgängen (4…20 mA bzw. 20…4 mA) sowie analogen Spannungsausgängen (0…10 V bzw. 10…0 V) erhältlich. Dadurch lässt sich der Sensor einfach in viele bestehende SPS-Steuerungen für Hydraulikanwendungen integrieren.

  • Ist der BTL Entry ein Sensor mit geringerer Qualität?

    Nein. Der Positionssensor nutzt Balluffs bewährte berührungslose magnetostriktive Technologie und erfüllt die Qualitätsstandards von Balluff. Er bietet lediglich einen reduzierten Funktionsumfang, der gezielt auf die Anforderungen von Standardanwendungen ausgerichtet ist.

  • Ist die Kunststoffabdeckung für Standard-Hydraulikanwendungen ausreichend?

    Ja. Der Sensor hat alle erforderlichen Prüfungen wie EMV-, IP- und Temperaturtests bestanden. Das Kunststoffgehäuse ist damit für den Einsatz in Standard-Hydraulikanwendungen ausgelegt und praxiserprobt.

  • Wie passt der BTL Entry in das BTL-Portfolio?

    Der BTL Entry ist die kosteneffiziente Lösung für Standard-Hydraulikanwendungen. Ergänzend dazu bietet Balluff weitere BTL-Produktfamilien für Anwendungen mit erweiterten Anforderungen an Leistung, Funktionalität oder Robustheit. So steht für jede Anwendung die passende Lösung zur Verfügung.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten