Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mobile HF-Schreib-/Lesegeräte (13,56 MHz)
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Produkt Name
Standard
Abmessung
97 x 55 x 232 mm
Antennenform
rund
Anzeige
LCD Display 20 Zeichen /4 Zeilen
Empfohlene Alternative
BIS01FU
RFID-Handhelds Basisgeräte
BIS V-830-3-011-B-000
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BIS M-810-0-003 | BIS V-830-3-011-B-000 | |
|
-
Listenpreis
|
2.920,05 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | HF (13.56 MHz) | Mobile RFID-Geräte |
|---|---|---|
| Produkt Name | Standard | - |
| Abmessung | 97 x 55 x 232 mm | - |
| Antennenform | rund | - |
| Anzeige | LCD Display 20 Zeichen /4 Zeilen |
5” TFT-Farbdisplay mit LED Backlight 1280 x 720 Pixel, 400 cd/m² Kapazitiver Touch Oberflächenhärte 7H |
| Tastatur | 32 Tasten alphanumerisch (4x8) | - |
| Betriebsspannung Ub | 2.4 V DC Akkupack NiMH | 3.8 VDC Akkupack |
| Umgebungstemperatur | 0...50 °C | - |
| Schutzart | IP40 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cCSAus FCC (Radio) IC (Radio) WEEE CCC SRRC KC IFT |
| Funktionsprinzip | - | Handy-Programmer |
| Betriebssystem | - | Android™ 11 |
| Prozessor | - |
NXP i.MX8M mini 4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz) 1x Cortex M4 (1x 400 MHz) |
| Arbeitsspeicher | - | 2 GB RAM |
| Datenspeicher | - | 16 GB Flash |
| Batterietyp | - | Lithium-Ionen Akku |
| Schnittstelle 01 | - | WLAN |
| Schnittstelle 02 | - | Bluetooth |
| Funktionsanzeige | - | Statusanzeige, LED |
| Schutzart | - | IP65 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt