Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren Ø18 mm
für Sensoren M18
ab Befestigungslänge 40 mm
für Sensoren M18
ab Befestigungslänge 40 mm
Material
Edelstahl beschichtet, PTFE
Abmessung
Ø 32 x 36 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Zusätzliche Eigenschaften
schweißfest
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D18,0-4-FS/W | BAM MC-XA-023-D18,0-2-FS | |
|
-
Listenpreis
|
15,69 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung |
für Sensoren Ø18 mm für Sensoren M18 ab Befestigungslänge 40 mm |
für Sensoren Ø18 mm für Sensoren M18 ab Befestigungslänge 40 mm |
|---|---|---|
| Material | Edelstahl beschichtet, PTFE | Messing vernickelt |
| Abmessung | Ø 32 x 36 mm | Ø 32 x 36 mm |
| Befestigung | Schrauben, Klemmen | Schrauben, Klemmen |
| Zusätzliche Eigenschaften | schweißfest | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt