Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
Verwendung
für Sensoren M08
für Sensoren Ø8 mm
ab Befestigungslänge 48 mm
für Sensoren Ø8 mm
ab Befestigungslänge 48 mm
Material
Edelstahl (1.4104)
Abmessung
Ø 19.5 x 48 mm
Befestigung
Schrauben, Klemmen
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D08,0-4-FXL | BAM MC-XA-023-D08,0-2-FS | |
|
20,45 EUR
Listenpreis
|
12,23 EUR
Listenpreis
|
|
| Verwendung |
für Sensoren M08 für Sensoren Ø8 mm ab Befestigungslänge 48 mm |
für Sensoren M08 für Sensoren Ø8 mm ab Befestigungslänge 28 mm |
|---|---|---|
| Material | Edelstahl (1.4104) | Messing vernickelt |
| Abmessung | Ø 19.5 x 48 mm | Ø 19.5 x 28 mm |
| Befestigung | Schrauben, Klemmen | Schrauben, Klemmen |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt