Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen
Abgekündigt

BCC00L3

BKS-S 90-G-PU-15

Anschlussleitungen

Anschluss
1 1/8"-Buchse, gerade
Kabel
PUR grau, 15 m
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Schutzart
IP67
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
1 1/8"-Buchse, gerade
Kabel
PUR grau, 15 m
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten