Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BIS-Produkte
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 1 m
Anzahl der Leiter
2
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIS C-505-PU-01 | BIS C-506-PU-01 | BIS C-517-PVC-01 | |
|
-
Listenpreis
|
86,25 EUR
Listenpreis
|
86,25 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 1 m | PUR geschirmt schwarz, 1 m | PVC geschirmt schwarz, 1 m |
| Anzahl der Leiter | 2 | 2 | 2 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...70 °C | -40...70 °C | -25...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | 5...70 °C | 5...70 °C | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65 | IP67 | IP68/IP68 |
| Zulassung/Konformität |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt