Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

BCC06KW

BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-100

Kabel für BPI-Produkte

Anschluss
M23x1-Buchse, gewinkelt, 12-polig
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
11
Leiterquerschnitt
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss
M23x1-Buchse, gewinkelt, 12-polig
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
11
Leiterquerschnitt
0.50 mm² + 1.0 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
8.0 A
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
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten