Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Schnittstelle
Ethernet
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 30 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Deutschland – Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F.
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N8-300 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-300 | |
|
-
Listenpreis
|
235,36 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
| Schnittstelle | Ethernet | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE geschirmt türkisblau, 30 m | TPE geschirmt blau, 30 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -60...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...80 °C | -20...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt